Materialnummer | 1323581 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | LPF ON 55 E B 5 B 1.0 /-A2 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 16,10 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 5,30 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | LPF |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 1,15 g |
Pmax | 40 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 55 |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 60 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 0,33 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 40 bar |
Ermüdungsfestigkeit | 10⁷ Lastwechsel bei 40 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Aluminium |
Inhalt des Druckraumes | 0,33 l |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache