FLN BN/HC 160 D E 3 C 1.1 /-V-W

Materialnummer
1323662
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Anfrage
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Norm 1=nach DIN 24550
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale W=Für HFA-/HFC-Flüssigkeit
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 3,0 µm

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
FLN Leitungsfilter nach DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Ersatzteilliste EN

(0.83 MB)