RFM ON 500 B F 5 D 1.0 /-LED-G
Materialnummer
1323995
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1323995 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFM ON 500 B F 5 D 1.0 /-LED-G |
Express | Nein |
Ergänzende Angaben | Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 68,53 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 5,30 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung |
Filtertyp | RFM |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Gewicht | 4,50 g |
Pmax | 10 bar |
Baugröße | 500 |
Weitere Merkmale Filter | LED=VA mit LED-Anzeige |
Messung Verschmutzanzeige | Staudruck |
Zulassung | N |
Volumenstrom max. (Qmax) | 400 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VR |
Volumen | 3,00 l |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 10 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Polyamid |
Anschlussgröße | G 1 1/2 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 285,00 mm |
Variante Befestigung | 4-Loch |
Gewicht mit Element | 4,50 kg |
Inhalt Druckvolumen | 3,00 l |
Material Deckel | Aluminium |
Anschlussgröße Rücklauf RFM | G 1 1/2 |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache