RFLD ON 2520 CAL 10 D 1.0 /-L24

Materialnummer
1324082
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 16,0 bar
Filterfeinheit 10,0 µm
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 50
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 2 x 34 / 2 x 54 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 50

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Schweiß

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443340

(1.83 MB)