- Filtertechnologie+
- Hydrospeicher+
- Blasenspeicher+
- Kolbenspeicher+
- Membranspeicher+
- Metallbalgspeicher
- Hydrodämpfer+
- Hydrospeicherzubehör+
- Gasdruckbehälter
- Sicherheits- und Absperrblöcke
- Füll- und Prüfvorrichtungen
- Füll- und Prüfblöcke
- Gassicherheitsblöcke
- Speicher-Sicherheitseinrichtungen
- Speicher-Überwachungseinrichtungen
- Stickstoffladegeräte
- Speicherladeventile
- Speicher-Befestigungselemente
- Permanent-Adapter
- Verbindungsstücke
- Werkzeuge für Speicher
- Ersatzteile und Zubehör+
- Sensorik+
- Mess-, Anzeige & Analysetechnik+
- Befestigungs- & Verbindungstechnik+
- Rohrverbindungen & Kupplungen+
- Armaturen & Kugelhähne+
- Elektronische Steuerungstechnik+
- Hydraulische & Mechanische Steuerungstechnik+
- Luftkühler+
- Flüssigkeitskühlungen+
- Kühlsysteme+
- Kälteaggregate+
- Kühlung Mobiler Applikationen+
- Pumpen+
- Hydromotoren+
- Mobilventile+
- Zylinder+
- Lineartechnik+
- Drehzahlvariable Antriebslösungen+
- Edge Computing+
- Aggregate & Systeme+
- Mobilhydraulik+
- Hochdruckhydraulik Aggregate+
- Systeme für Medizinalanwendungen
- Fluid-Engineering
- Software Plattform MATCH
- Systemtechnik
- Mietgeräte+
Alle Produkte
Technische Daten
Materialnummer | 1324160 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RF ON 110 D C 20 C 1.0 /-V |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Ergänzende Angaben | FPM-Dichtungen |
Filterfeinheit | 20,00 µm |
Dichtungsmaterial | Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 18,35 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 17,30 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | RF Rücklauffilter |
Filtertyp | RF |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 1,10 g |
Pmax | 25 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 110 |
Messung Verschmutzanzeige | Staudruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 80 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VR |
Volumen | 0,60 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 25 bar |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 145,00 mm |
Material Filtergehäuse und Deckel | Aluminium |
Verschmutzungsanzeige | elektrisch |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache