DFP ON 240 Q C 10 D 1.0 /-L24-A2-B3
Materialnummer
1324182
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1324182 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | DFP ON 240 Q C 10 D 1.0 /-L24-A2-B3 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 38,35 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 8,90 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | DFP |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 10,40 g |
Pmax | 315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Lampe mit 24V |
Baugröße | 240 |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 150 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VD |
Volumen | 0,80 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 315 bar |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes | 0,80 l |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache