Materialnummer | 1324321 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFD W/HC 330 VAG 50 B 1.0 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 50,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Filtration | nominal |
Kategorie | Standard |
Typ | RFD Rücklauffilter umschaltbar |
Filtertyp | RFD |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 13,40 g |
Pmax | 7 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 330 |
Umschaltung | A=Kugel-Umschaltung |
Messung Verschmutzanzeige | Staudruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) | 350 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VR |
Volumen | 2 x 2,00 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 25 bar |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 180,00 mm |
Material Filtergehäuse und Deckel | Aluminium |
Verschmutzungsanzeige | optisch |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache