2600 R 050 W/HC /-W-V-B6

Materialnummer
1324339
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 50,0 µm
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass 6 bar
Filtermaterial Element W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Baugröße 2600
Weitere Merkmale Element W=für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 50,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten