Materialnummer | 1324359 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | DF ON 500 Q E 3 A 1.0 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 75,72 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 6,00 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 4,50 µm |
Kategorie | Vorzug |
Typ | DF...Q E |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 27,30 g |
Pmax | 315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 500 |
High Dynamic | 10^6 Lastwechsel |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 320 |
Volumen | 2,3 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Nenndruck | 315 bar |
Material Filterkopf | EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes | 2,30 l |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache