RF ON 1300 D P 3 D 1.1 /-LED
Materialnummer
1324538
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1324538 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RF ON 1300 D P 3 D 1.1 /-LED |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Ergänzende Angaben | Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker |
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 207,33 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 6,00 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 4,50 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | RF Rücklauffilter |
Filtertyp | RF |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 1 |
Gewicht | 52,50 g |
Pmax | 25 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 1300 |
Weitere Merkmale Filter | LED=VA mit LED-Anzeige |
Messung Verschmutzanzeige | Staudruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 1300 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VR |
Volumen | 13,5 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 25 bar |
Anschlussgröße | SAE DN 100 (4") |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 485,00 mm |
Material Filtergehäuse und Deckel | EN-GJS-400-15 |
Verschmutzungsanzeige | optisch und elektrisch |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache