NF W/HC 1350 D M 25 D 2.1 /-L24-B6

Materialnummer
1324631
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=NF_1350_DM_2_0
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 25,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 65
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 6 bar
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 25,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumen 14,5 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 65

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

NF Leitungsfilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443341

(3.65 MB)

Filterelemente und Filtrationslösungen für Windkraftanlagen

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000443462

(0 MB)