RFM ON 150 V C 10 E 2.1

Materialnummer
1324634
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=rfm 150 BC
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 7,0 bar
Filterfeinheit 10,0 µm
Verschmutzungsanzeige E=Manometer
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Filtermaterial Optimicron®
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 3/4

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFM Rücklauffilter 2-Loch-Bef.

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443336

(0 MB)

RFM Rücklauffilter 4-Loch-Bef.

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443370

(1.33 MB)