1500 D 025 W/HC

Materialnummer
1324682
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1324682
Typenschlüssel_Bezeichnung 1500 D 025 W/HC
Express Nein
Element Typ Druckelemente
Filterfeinheit 25,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in LPF, LF, LFF, MDF, DF, DFF, DFFX, DFDK
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ Druckelement
Baugröße 1500
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung