DF ON 140 T C 3 A 1.0 /-B6-SO184
Materialnummer
1324879
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1324879 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | DF ON 140 T C 3 A 1.0 /-B6-SO184 |
Express | Nein |
Ergänzende Angaben | Ölablassschraube |
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 17,87 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 6,00 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 4,50 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | DF Komplettfilter |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 6,00 g |
Pmax | 420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 140 |
Kopfform | Leitungsfilter-Ausführung |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 120 |
Volumen | 0,4 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1260903 |
Filtertyp | Druckfilter |
Nenndruck | 420 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 2x10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Weitere Merkmale | Ölablassschraube |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache