- Filtertechnologie+
- Hydrospeicher+
- Blasenspeicher+
- Kolbenspeicher+
- Membranspeicher+
- Metallbalgspeicher
- Hydrodämpfer+
- Hydrospeicherzubehör+
- Gasdruckbehälter
- Sicherheits- und Absperrblöcke
- Füll- und Prüfvorrichtungen
- Füll- und Prüfblöcke
- Gassicherheitsblöcke
- Speicher-Sicherheitseinrichtungen
- Speicher-Überwachungseinrichtungen
- Stickstoffladegeräte
- Speicherladeventile
- Speicher-Befestigungselemente
- Permanent-Adapter
- Verbindungsstücke
- Werkzeuge für Speicher
- Ersatzteile und Zubehör+
- Sensorik+
- Mess-, Anzeige & Analysetechnik+
- Befestigungs- & Verbindungstechnik+
- Rohrverbindungen & Kupplungen+
- Armaturen & Kugelhähne+
- Elektronische Steuerungstechnik+
- Hydraulische & Mechanische Steuerungstechnik+
- Luftkühler+
- Flüssigkeitskühlungen+
- Kühlsysteme+
- Kälteaggregate+
- Kühlung Mobiler Applikationen+
- Pumpen+
- Hydromotoren+
- Mobilventile+
- Zylinder+
- Lineartechnik+
- Drehzahlvariable Antriebslösungen+
- Edge Computing+
- Aggregate & Systeme+
- Mobilhydraulik+
- Hochdruckhydraulik Aggregate+
- Systeme für Medizinalanwendungen
- Fluid-Engineering
- Software Plattform MATCH
- Systemtechnik
- Mietgeräte+
Alle Produkte
FMND ON 110 MDC 10 D 1.0 /-SFREE-L24-B7
Materialnummer
1324900
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1324900 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | FMND ON 110 MDC 10 D 1.0 /-SFREE-L24-B7 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie | Standard |
Typ | FMND |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 10,80 g |
Pmax | 250 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Lampe mit 24V |
Baugröße | 110 |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Typ Verschmutzungsanzeige | VD |
Volumen | 2X0,33 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1305375 |
Filtertyp | DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 250 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf | EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes | 20,33 l |
Öffnungsdruck Bypass | 7 bar |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache