Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000839230-SWB-000_01 |
---|---|
Filtermaterial | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
pmax | 63,0 bar |
Filterfeinheit | 25,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 25,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumen | 2 x 0,40 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443363
(0 MB)

Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000447755
(0.74 MB)