Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filtermaterial | P=Papiervlies |
---|---|
pmax | 0,0 bar |
Filterfeinheit | 3,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | W=ohne Anzeigenbohrung |
Anschlussart | Gewinde (NPT) |
Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | AS=Schwappschutz |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Filter | AS=Schwappschutz |
Filtermaterial | Papiervlies |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | SAE DN 80 (3") |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

BF Belüftungsfilter
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443353
(1.27 MB)

ELF/BF Einfüll- und Belüftungsfilter
Produktprospekt
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443470
(0 MB)