0140 D 100 W/HC /-V-W

Materialnummer
1325081
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1325081
Typenschlüssel_Bezeichnung 0140 D 100 W/HC /-V-W
Express Nein
Element Typ Druckelemente
Ergänzende Angaben FPM-Dichtung, geeignet für Öl-Wasser-Emulsionen HFA, HFC
Filterfeinheit 100,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Temperaturbereich von -10 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in LPF, LF, LFF, MDF, DF, DFF, DFFX, DFDK
Filterfläche 1200,00 cmq
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ Druckelement
Baugröße 0140
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung