Materialnummer | 1325082 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | 0140 D 200 W/HC /-V-W |
Express | Nein |
Element Typ | Druckelemente |
Ergänzende Angaben | FPM-Dichtung, geeignet für Öl-Wasser-Emulsionen HFA, HFC |
Filterfeinheit | 200,00 µm |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | Viton |
Weitere Merkmale Element | Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Temperaturbereich von | -10 °C |
Temperaturbereich bis | 100 °C |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Einsetzbar in | LPF, LF, LFF, MDF, DF, DFF, DFFX, DFDK |
Filterfläche | 1200,00 cmq |
Filtration | nominal |
Kategorie | Standard |
Typ | Druckelement |
Baugröße | 0140 |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache