NF ON 2650 D P 5 LZ 2.1 /-SFREE-DB
Materialnummer
1325165
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1325165 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | NF ON 2650 D P 5 LZ 2.1 /-SFREE-DB |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 428,81 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 5,30 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | NF 2/3.0 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 1 |
Gewicht | 25,00 g |
Typenkennzahl | 2 |
Baugröße | 2650 |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 1650 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 26 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1298233 |
Filtertyp | Leitungsfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 25 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Anschlussgröße | SAE DN 100 (4") |
Inhalt des Druckraumes | 25,00 l |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Material Rohr | Aluminium |
Material Deckel | Aluminium |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache