RFL ON 7800 C V 20 D 1.0 /-L24
Materialnummer
1325312
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1325312 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFL ON 7800 C V 20 D 1.0 /-L24 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 20,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 17,30 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | RFL geschweißt |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Lampe mit 24V |
Baugröße | 7800 |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 8000 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 163/248 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 16 bar |
Anschlussgröße | DIN DN 150 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Material Deckel | Stahl geschweißt |
Flanschanschluss | DIN DN 150 |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache