NF ON 330 D K 10 D 2.0 /-V-L24
Materialnummer
1325765
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1325765 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | NF ON 330 D K 10 D 2.0 /-V-L24 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 50,70 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 8,90 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | NF 2/3.0 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 7,80 g |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl | 2 |
Ergänzende Angaben | FPM-Dichtungen |
Baugröße | 330 |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 300 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 2,05 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | Leitungsfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 25 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Anschlussgröße | SAE DN 40 |
Inhalt des Druckraumes | 2,05 l |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Material Rohr | Stahl |
Material Deckel | Aluminium |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache