FLND W/HC 63 FDD 25 D 1.1 /-L24-A2.5-*

Materialnummer
1325793
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000839192-SWB-000_01
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 63,0 bar
Filterfeinheit 25,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 Zoll
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3,5 bar
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 25,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumen 2 x 0,40 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Ersatzteilprospekt FLND

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443363

(0 MB)

Ersatzteilprospekt FLND

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000447755

(0.74 MB)