Materialnummer | 1325850 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFLD 5220 CBW XX A 1.0 /-DH |
Express | Nein |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Typ | RFLD geschweißt (Gehäuse) |
Qmax | 4100,00 bar |
Elementtyp | Rücklaufelemente |
Anzahl Elemente | 4 |
Anzahl Verschmutzungsanzeige | 1 |
Filtertyp | RFLD |
Filterfeinheit | XX |
Verschluss VA beim Gehäuse | ohne VA (Verschl.schraube) |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Bypass | kein Bypass bar |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 756000,00 g |
Pmax | 16 bar |
Anschlussart / Anschlussgröße | DIN DN 200 |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Deckelhebevorrichtung |
Umschaltung | B=Segment-Umschaltung |