FMND BN/HC 100 MDD 3 D 1.0 /-L24-B7
Materialnummer
1325907
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1325907 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | FMND BN/HC 100 MDD 3 D 1.0 /-L24-B7 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 15,40 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 3,90 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | FMND |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | nach DIN 24550 |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 11,50 g |
Pmax | 250 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Lampe mit 24V |
Baugröße | 100 |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 85 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VD |
Volumen | 2X0,50 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 319482 |
Filtertyp | DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 250 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf | EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | G 1 |
Inhalt des Druckraumes | 20,50 l |
Öffnungsdruck Bypass | 7 bar |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache