FLND BN/HC 160 DDE 6 A 1.2 /-V

Materialnummer
1326104
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 6 µm
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Norm 1=nach DIN 24550
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 6,00 µm
Bypass kein Bypass
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumen 2 X 1,40 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1 1/4

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Ersatzteilprospekt FLND

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443363

(0 MB)

Ersatzteilprospekt FLND

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000447755

(0.74 MB)