Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000835338-SWB-000_01 |
---|---|
Filtermaterial | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
pmax | 420,0 bar |
Filterfeinheit | 25,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | 3 bar |
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 25,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumen | 2,3 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 1/2 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443354
(1.13 MB)