RF ON 240 D E 10 A 1.0 /-SFREE
Materialnummer
1326384
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1326384 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RF ON 240 D E 10 A 1.0 /-SFREE |
Express | Nein |
Ergänzende Angaben | Stat-Free® Filterelement gegen elektrostatische Entladungen |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 39,73 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 8,90 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | RF Rücklauffilter |
Filtertyp | RF |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 2,20 g |
Pmax | 25 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 240 |
Weitere Merkmale Filter | SFREE=Antistatik |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 240 |
Volumen | 1,40 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Nenndruck | 25 bar |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 180,00 mm |
Material Filtergehäuse und Deckel | Aluminium |
Verschmutzungsanzeige | Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache