Materialnummer | 1326430 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RF P/HC 110 D C 10 C 1.0 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 10 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Filtration | nominal |
Kategorie | Standard |
Typ | RF Rücklauffilter |
Filtertyp | RF |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 1,10 g |
Pmax | 25 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 110 |
Messung Verschmutzanzeige | Staudruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Papiervlies High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) | 80 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VR |
Volumen | 0,60 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 25 bar |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 145,00 mm |
Material Filtergehäuse und Deckel | Aluminium |
Verschmutzungsanzeige | elektrisch |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache