FLND BN/HC 400 DDK 6 D 1.2 /-LED
Materialnummer
1326507
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1326507 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | FLND BN/HC 400 DDK 6 D 1.2 /-LED |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 6,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 81,30 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 4,70 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | FLND |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | nach DIN 24550 |
Änderungszahl | 2 |
Gewicht | 12,00 g |
Pmax | 25 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker |
Baugröße | 400 |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Weitere Merkmale Filter | LED=VA mit LED-Anzeige |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 250 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 2 x 3,10 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1264929 |
Filtertyp | DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 25 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Aluminium |
Anschlussgröße | SAE DN 40 |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache