Materialnummer | 1326517 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFM ON 185 B D 10 A 3.0 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 33,00 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 8,90 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung |
Filtertyp | RFM |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 1,14 g |
Pmax | 10 bar |
Typenkennzahl | 3 |
Baugröße | 185 |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 185 |
Volumen | 1,1 l |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Nenndruck | 10 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Polyamid |
Anschlussgröße | G 1 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 300,00 mm |
Verschmutzungsanzeige | Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen |
Variante Befestigung | 2-Loch |
Gewicht mit Element | 1,14 kg |
Inhalt Druckvolumen | 1,10 l |
Material Deckel | Polyamid |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache