RFD ON 160 DAD 3 D 1.0 /-L220
Materialnummer
1326568
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1326568 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFD ON 160 DAD 3 D 1.0 /-L220 |
Express | Nein |
Ergänzende Angaben | Lampe mit 220V |
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 21,95 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 6,00 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 4,50 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | RFD Rücklauffilter umschaltbar |
Filtertyp | RFD |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 7,00 g |
Pmax | 25 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 160 |
Umschaltung | A=Kugel-Umschaltung |
Weitere Merkmale Filter | L220=Lampenspannung 230 V |
Messung Verschmutzanzeige | Staudruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 160 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VR |
Volumen | 2 x 1,00 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 25 bar |
Anschlussgröße | G 1 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 120,00 mm |
Material Filtergehäuse und Deckel | Aluminium |
Verschmutzungsanzeige | optisch und elektrisch |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache