0140 D 003 ON /-SFREE

Materialnummer
1326740
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1326740
Typenschlüssel_Bezeichnung 0140 D 003 ON /-SFREE
Express Nein
Element Typ Druckelemente
Ergänzende Angaben Stat-Free® Filterelement gegen elektrostatische Entladungen
Filterfeinheit 3,00 µm
Filtermaterial Optimicron®
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element Antistatik
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 17,90 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 6,00 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 4,50 µm
Kategorie Standard
Typ Druckelement
Baugröße 0140
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung