RFLD W/HC 1300 CAU 50 D 1.1 /-L110
Materialnummer
1326746
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1326746 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFLD W/HC 1300 CAU 50 D 1.1 /-L110 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 50,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Filtration | nominal |
Kategorie | Standard |
Typ | RFLD geschweißt |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 1 |
Gewicht | 150,00 g |
Pmax | 16 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Lampe mit 110V |
Baugröße | 1300 |
Umschaltung | A=Kugel-Umschaltung |
Weitere Merkmale Filter | L110=Lampenspannung 115 V |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) | 1100 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | RFLD Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 16 bar |
Anschlussgröße | DIN DN 125 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Flanschanschluss | DIN DN 125 |
Material Filtergehäuse und Deckel | Stahl geschweißt |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache