Materialnummer | 1326810 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | 2700 A 020 ON/PO |
Element Typ | API=Elemente |
Filterfeinheit | 20,00 µm |
Filtermaterial | Optimicron® Power |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Element | keine weiteren Merkmale |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 10 bar bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Temperaturbereich von | -30 °C |
Temperaturbereich bis | 100 °C |
Einsetzbar in | Kraftwerken, Rotationsmaschinen mit Stat-Free® Technologie |
Typ | API-Elemente |
Baugröße | 2700 |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache