Materialnummer | 1326991 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | BF BN 52 G 3 W 1.0 /-RV0.4 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | ohne Dichtung |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Filtration | absolut |
Kategorie | Standard |
Typ | BF |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 2,60 g |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Keine Anschlussmöglichkeit |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Duo-Ventil 0,4 bar Öffnungsdruck, nicht 100% gasd.und leck.frei |
Baugröße | 52 |
Weitere Merkmale Filter | Duo-Ventil 0,4 bar Öffnungsdruck, nicht 100% gasd.und leck.frei |
Messung Verschmutzanzeige | Staudruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 6000 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VMF |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | Tanklüftungsfilter |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Liter/min (bei Dp = 0,01 bar) | 5000 |
Element austauschbar | Ja |
Material Kappe | Stahl |
Optionen | Duoventil |
Material Gehäuse | Stahl |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache