MFX MM 100 G C 10 W 0.0 /-B3.5
Materialnummer
1327066
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1327066 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | MFX MM 100 G C 10 W 0.0 /-B3.5 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 10 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 13,30 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 12,70 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 10,30 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | MFX |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 1,46 g |
Pmax | 50 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Keine Anschlussmöglichkeit |
Typenkennzahl | 3 |
Ergänzende Angaben | Bypassöffnungsdruck 3,5 bar |
Baugröße | 100 |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Mobilemicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 100 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VL |
Volumen | 0,71 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 80 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | Niederdruckfilter mobil |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2,5 bar |
Nenndruck | 50 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Aluminium |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes | 0,71 l |
Öffnungsdruck Bypass | 3,5 bar |
Befestigung | M10 – 13 [0.5] tief |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache