Materialnummer | 1327118 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFM ON 851 B M 10 A 2.0 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 147,85 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 8,90 µm |
Kategorie | Vorzug |
Typ | RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung |
Filtertyp | RFM |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 10,50 g |
Pmax | 10 bar |
Baugröße | 851 |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 780 |
Volumen | 8,50 l |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Nenndruck | 10 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Polyamid |
Anschlussgröße | SAE DN 65 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 420,00 mm |
Verschmutzungsanzeige | Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen |
Variante Befestigung | 4-Loch |
Gewicht mit Element | 10,50 kg |
Inhalt Druckvolumen | 8,50 l |
Material Deckel | Aluminium |
Anschlussgröße Rücklauf RFM | SAE DN 65 |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache