DF W 30 Q E 25 B 1.0

Materialnummer
1327136
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=DF_30_QE
Filtermaterial W=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 315,0 bar
Filterfeinheit 25,0 µm
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussart Sonderanschluss
Anschlussgröße Sondermass
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Volumen 0,13 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1 1/4

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DF...QE-MA Druckfilter seitl. anflansch.

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443359

(1.26 MB)