DFF BH/HC 330 T L 5 D 1.0 /-L24
Materialnummer
1327194
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1327194 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | DFF BH/HC 330 T L 5 D 1.0 /-L24 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Ergänzende Angaben | Lampe mit 24V |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 420 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 33,86 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 7,40 µm |
Kategorie | Vorzug |
Typ | DFF Komplettfilter |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 24,50 g |
Pmax | 420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 330 |
Kopfform | Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 250 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VD |
Volumen | 1,5 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenspezifisch | 1 |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1253088 |
Filtertyp | Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 8 bar |
Nenndruck | 420 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 2 x 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | SAE DN 50 |
Weitere Merkmale | Lampe mit 24V |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache