RFLD W/HC 5200 CBX 50 D 1.0 /-L24

Materialnummer
1327476
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000448161-SWB-000_01
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 16,0 bar
Filterfeinheit 50,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart DIN-Flansch
Anschlussgröße 250
Umschaltung B=Segment-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Express Nein
Filterfeinheit 50,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumen 2 x 128 / 2 x 180 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße kein Anschluss

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Schweiß

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443340

(1.83 MB)