Materialnummer | 1327774 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | SF W 240 W E 125 UE 1.0 /-W |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 125,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 5 bar |
Durchflussrichtung | von innen nach außen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Filtration | nominal |
Kategorie | Standard |
Typ | SF |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 2,20 g |
Pmax | Saugbetrieb bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Unterdruckmanometer waagerecht |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Ausführung für HFA, HFC - Flüssigkeiten |
Baugröße | 240 |
Weitere Merkmale Filter | W=Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumenstrom max. (Qmax) | 72 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VR |
Volumen | 1,4 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | Saugfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 1 bar |
Anschlussgröße | G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes | 1,40 l |
Öffnungsdruck Bypass | 0,3 bar |
Material Deckel | Aluminium |
Material Gehäuse | Aluminium |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache