DFDK ON 660 QLL 5 A 1.2

Materialnummer
1327911
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000475824-SWB-000_01
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 315,0 bar
Filterfeinheit 5,0 µm
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 50
Umschaltung L=Kugel-Umschaltung L-förmig
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Bypass kein Bypass
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 2 x 3,00 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 50

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DFDK Umschaltbare Druckfilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443358

(2.22 MB)