RFLD ON 1300 CAL 20 D 1.0 /-L24-A5-B6

Materialnummer
1327919
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Lager
Anzahl
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=RFLD_1300_CAL_A1-0
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 16,0 bar
Filterfeinheit 20,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 50
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 6 bar
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 2 x 22 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 50

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Schweiß

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443340

(1.83 MB)