DFP ON 140 Q B 3 C 1.0

Materialnummer
1328035
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328035
Typenschlüssel_Bezeichnung DFP ON 140 Q B 3 C 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 17,87 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 6,00 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 4,50 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFP
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 6,60 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 1
Baugröße 140
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 80
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,40 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Plattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,40 l