NF ON 280 D E 20 D 2.0 /-L220
Materialnummer
1328108
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1328108 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | NF ON 280 D E 20 D 2.0 /-L220 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 20,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 96,42 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 17,30 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | NF 2/3.0 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 9,10 g |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl | 2 |
Ergänzende Angaben | Lampe mit 220V |
Baugröße | 280 |
Weitere Merkmale Filter | L220=Lampenspannung 230 V |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 130 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 2,1 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | Leitungsfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 25 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Anschlussgröße | G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes | 2,10 l |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Material Rohr | Stahl |
Material Deckel | Aluminium |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache