NF W/HC 950 D L 25 D 2.1 /-L24-KB
Materialnummer
1328149
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1328149 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | NF W/HC 950 D L 25 D 2.1 /-L24-KB |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 25,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Filtration | nominal |
Kategorie | Standard |
Typ | NF 2/3.0 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 1 |
Gewicht | 16,00 g |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl | 2 |
Baugröße | 950 |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) | 750 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 11,5 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | Leitungsfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 25 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Anschlussgröße | SAE DN 50 |
Inhalt des Druckraumes | 10,00 l |
Material Rohr | Aluminium |
Material Deckel | Aluminium |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache