RF ON 4000 B V 20 D 2.0 /-L24

Materialnummer
1328157
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328157
Typenschlüssel_Bezeichnung RF ON 4000 B V 20 D 2.0 /-L24
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Filtration absolut
Kategorie Standard
Typ RF Rücklauffilter
Filtertyp RF
Anschlussart DIN-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 101,30 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 2
Baugröße 4000
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 4000
Typ Verschmutzungsanzeige VR
Volumen 48,0 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 10 bar
Anschlussgröße DIN DN 150
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl, geschweißt
Verschmutzungsanzeige optisch und elektrisch
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung