RFN BN/HC 100 V D 25 LZ 1.0 /-AV

Materialnummer
1328211
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328211
Typenschlüssel_Bezeichnung RFN BN/HC 100 V D 25 LZ 1.0 /-AV
Express Nein
Ergänzende Angaben VA nach AUDI- und VW-Vorschrift (M12x1)
Filterfeinheit 25,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 33,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 18,40 µm
Kategorie Standard
Typ RFN - Normfilter als Rücklauffilter
Filtertyp RFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 1,30 g
Pmax 7 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 100
Umschaltung ohne Umschaltung
Weitere Merkmale Filter AV=VA gemäß Audi-VW
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron®4
Typ Verschmutzungsanzeige VMF
Volumen 1 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2,5 bar
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3,5 bar
Ausbaumaß Element (x) 290,00 mm
Verschmutzungsanzeige optisch/elektrisch, 75% und 100% Schaltkontakt
Material Deckel Polyamid