- Filtertechnologie+
- Hydrospeicher+
- Blasenspeicher+
- Kolbenspeicher+
- Membranspeicher+
- Metallbalgspeicher
- Hydrodämpfer+
- Hydrospeicherzubehör+
- Gasdruckbehälter
- Sicherheits- und Absperrblöcke
- Füll- und Prüfvorrichtungen
- Füll- und Prüfblöcke
- Gassicherheitsblöcke
- Speicher-Sicherheitseinrichtungen
- Speicher-Überwachungseinrichtungen
- Stickstoffladegeräte
- Speicherladeventile
- Speicher-Befestigungselemente
- Permanent-Adapter
- Verbindungsstücke
- Werkzeuge für Speicher
- Ersatzteile und Zubehör+
- Sensorik+
- Mess-, Anzeige & Analysetechnik+
- Befestigungs- & Verbindungstechnik+
- Rohrverbindungen & Kupplungen+
- Armaturen & Kugelhähne+
- Elektronische Steuerungstechnik+
- Hydraulische & Mechanische Steuerungstechnik+
- Luftkühler+
- Flüssigkeitskühlungen+
- Kühlsysteme+
- Kälteaggregate+
- Kühlung Mobiler Applikationen+
- Pumpen+
- Hydromotoren+
- Mobilventile+
- Zylinder+
- Lineartechnik+
- Drehzahlvariable Antriebslösungen+
- Edge Computing+
- Aggregate & Systeme+
- Mobilhydraulik+
- Hochdruckhydraulik Aggregate+
- Systeme für Medizinalanwendungen
- Fluid-Engineering
- Software Plattform MATCH
- Systemtechnik
- Mietgeräte+
Alle Produkte
Technische Daten
Materialnummer | 1328224 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFM 330 B F XX A 2.0 |
Express | Nein |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Typ | RFM (Gehäuse) |
Qmax | 330,00 bar |
Elementtyp | Rücklaufelemente |
Anzahl Elemente | 1 |
Anzahl Verschmutzungsanzeige | 1 |
Filtertyp | RFM |
Filterfeinheit | XX |
Verschluss VA beim Gehäuse | ohne VA (Verschl.schraube) |
Bypass | kein Bypass bar |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 3900,00 g |
Pmax | 10 bar |
Anschlussart / Anschlussgröße | G 1 1/2 |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 2 |
Anzahl Lochbohrungen | 4 |

